Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Soportes

Los rodamientos autoalineables también son suministrables en ejecuciones resistentes a las altas temperaturas (hasta +250 °C).
 
Rodamientos autoalineables protegidos contra la corrosión mediante el recubrimiento especial Corrotect®.
 
Soportes de apoyo de fundición gris con rodamientos autoalineables recubiertos con Corrotect®.
 
Apropiados para la industria alimentaria: rodamientos autoalineables protegidos contra la corrosión, con soportes de apoyo y soportes-brida de plástico.
 
 

Robustos y económicos: rodamientos autoalineables y soportes de fundición gris, de chapa de acero o de plástico

Los modernos soportes son muchas veces tan parecidos, que parece difícil diferenciarlos.Tienen el mismo acero templado para rodamientos, o fundición gris, jaulas y formas de soportes parecidas, series de construcción según normas DIN o JIS, etc. Sin embargo, las diferencias se encuentran en los detalles.

Robusto y cincado: Nuestro concepto de obturación en tres piezas

Hemos desarrollado un sistema único de obturación de tres elementos “chapa exterior, labio obturador, chapa interior” que cubre casi todas las condiciones de funcionamiento y del entorno.

Las ventajas de un vistazo:

• Una superficie concéntrica de contacto de la obturación significa que el efecto obturador y la vida útil se mejoran considerablemente

• Protección mecánica debido a las chapas exteriores acodadas hacia fuera

• Chapas exteriores e interiores cincadas

• Labios obturadores para aplicaciones estándar, así como para aplicaciones con temperaturas altas y bajas

• Obturación de chapa de acero enrollada en una ranura del anillo exterior, para un ajuste fijo de la obturación y una fácil relubricación

Duradero y protegido contra la corrosión mediante acero resistente a la corrosión y Corrotect®

Los rodamientos autoalineables fabricados en acero para rodamientos de alta aleación e inoxidable, son adecuados allí donde existen exigencias altas para la protección contra la corrosión. Estos rodamientos son imprescindibles cuando hay que contar que los rodamientos pueden entrar en contacto con productos alimenticios.

Una alternativa económica para los rodamientos fabricados en aceros resistentes a la corrosión son los rodamientos autoalineables con el recubrimiento especial Corrotect®.

Flexible y eficaz: Métodos de fijación

Se puede elegir entre cinco métodos de fijación al eje para los rodamientos autoalineables de INA. Los métodos estándar son los que usan anillos tensores excéntricos o tornillos prisioneros en el anillo interior, que posibilitan un montaje rápido y económico de estos rodamientos

Económicos y con múltiples combinaciones: Soportes INA

Los rodamientos autoalineables fabricados en acero resistente a la corrosión en diferentes series, pueden combinarse con

Soportes de apoyo

• De fundición gris, macizos o

• De chapa de acero, especialmente económicos y ligeros, barnizados o recubiertos con Corrotect®

Soportes-brida

• Diseño con dos o con cuatro agujeros de fijación

• De plástico, para elevadas exigencias en cuanto a la higiene y a la protección contra la corrosión

Podemos suministrar los soportes adecuados para casi todos los casos de aplicación

Las ventajas para Vd. son evidentes:

• Especialmente económicos, sin compromisos técnicos

• Fáciles de montar

• Robustos y fiables

• Se evitan los errores de alineación debido a la posibilidad de regulación de alineación del rodamiento dentro del soporte