Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Tapones roscados

Especialmente alta capacidad de carga: Rodillo de apoyo PWTR con grandes depósitos de grasa.
 
 

Los tapones roscados se utilizan para una gama amplia de diferentes tipos de botellas de vidrio o de plástico como, por ejemplo, botellas de vino, zumos, leche, refrescos o agua. La carrera del movimiento vertical de los tapones individuales está controlada por placas de levas. Un producto típico de INA son los rodillos de apoyo y de levas de las series KR o PWTR. La tendencia va hacia soluciones libres de mantenimiento, que no requieran reengrases y que sigan siendo resistentes a la corrosión si han entrado en contacto con agentes limpiadores.

El Grupo Schaeffler Industrial ofrece para estas aplicaciones una gama amplia de soluciones. Éstas incluyen el recubrimiento especial Corrotect®, que ofrece una protección altamente efectiva contra la corrosión, el sistema de recubrimientos Triondur®, extremadamente resistente al desgaste, o el nuevo acero Cronitect, de alto rendimiento. Los rodamientos del sistema de cierre tienen que cumplir altas exigencias en cuanto a la resistencia a la corrosión y al desgaste. Rodamientos a bolas y rodamientos a bolas de contacto angular, de dos hileras, se aplican en estos puntos. Un desafío es la efectiva obturación frente al agua en el eje vertical de rotación. En este caso, la mejor elección es el acero Cronitect, de alto rendimiento y resistente a la corrosión, en combinación con bolas de cerámica, que es extremamente resistente al desgaste.