Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Ingeniería eléctrica

Gama de productos

 

Tipos de rodamientos

Los siguientes tipos de rodamientos se utilizan en particular en motores eléctricos y aplicaciones eléctricas:

  • Rodamientos rígidos a bolas
  • Rodamientos a bolas de contacto angular, de una hilera
  • Rodamientos para husillos
  • Rodamientos de rodillos cilíndricos con jaula
  • Rodamientos de rodillos cónicos
  • Rodamientos oscilantes de rodillos
  • Rodamientos axiales oscilantes de rodillos
  • Casquillos de fricción

La tabla compara el rendimiento de diferentes tipos de rodamientos en lo referente a la carga, precisión, velocidad, ruido y rozamiento.

 
Tipo de rodamiento Carga radial Carga axial Compensación
de
desalineaciones
Precisión Elevada velocidad Bajo ruido Baja fricción
Rodamientos rígidos a bolas Bien Normal Normal Normal Muy bien Muy bien Muy bien
Rodamientos a bolas de contacto angular, de una hilera Bien Bien
(en una dirección)
No adecuado Normal Muy bien Bien Bien
Rodamientos para husillos Bien Bien
(en una dirección)
No adecuado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien
Rodamientos de rodillos cilíndricos con jaula Muy bien No adecuado …bien*) Suficiente Bien Bien Suficiente Bien
Rodamientos de rodillos cónicos Muy bien Muy bien
(en una dirección)
Suficiente Suficiente Normal Bien Bien
Rodamientos oscilantes de rodillos Muy bien Bien Muy bien No adecuado Normal Suficiente Bien
Rodamientos axiales oscilantes de rodillos Suficiente Muy bien
(en una dirección)
Muy bien No adecuado Bien Suficiente No adecuado
Casquillos de fricción Muy bien Suficiente Normal Suficiente Bien Normal Suficiente
*) diseño N y NU: No adecuado, diseño NUP: bien, diseño NJ: bien (en una dirección)