Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Transmisión de la corriente eléctrica

 

Irregularidades en el bobinado y en la geometría del motor pueden generar el paso constante de corriente eléctrica a través de los rodamientos. Descargas eléctricas como resultado de los picos de corriente pueden darse en los motores controlados por convertidores de frecuencia. Las densidades de corriente de más de 0,1 A/mm² pueden dañar las pistas de rodadura, las bolas y la grasa e incluso ser la causa del fallo del rodamiento.

 

Figura 1:
Cordones de soldadura causados por las descargas de corriente.

 

Figura 2:
Falso brinelling generado por el paso continuo de corriente eléctrica.

 

Para prevenir estas averías, el Grupo Schaeffler ofrece rodamientos aislados eléctricamente:

Rodamientos aislados eléctricamente y rodamientos híbridos

  • Los rodamientos aislados eléctricamente tienen o bien un anillo exterior (J20 A, J20 AA, J20B) o un anillo interior (J20C) que están aislados con una fina capa cerámica.
  • Tipos de recubrimiento diferentes están disponibles para un rendimiento óptimo en funcionamiento.
Tipos de recubrimientos – Gama de tamaños
 
 
  J20B J20A *) J20AA J20C
Voltaje disruptivo 500 VDC 1000 VDC 1000 VDC 1000 VDC
Entorno seco seco seco/húmedo seco/húmedo
Espesor del recubrimiento <100 μm >200 μm ≈200 μm ≈200 μm
Dimensiones aplicables 70…1400 mm
diámetro exterior
70…1400 mm
diámetro exterior
70…500 mm
diámetro exterior
70…340 mm
agujero del
anillo interior
*) Preferiblemente utilizada para rodamientos con un diámetro exterior de al menos, 500 mm
 

Los rodamientos aislados eléctricamente tienen las mismas dimensiones y capacidades de carga que los que no están aislados, lo que les convierte en perfectamente intercambiables.

El tipo más común de aislante utilizado en las aplicaciones de motores eléctricos es el recubrimiento J20AA. Ofrece una excelente protección contra el paso de la corriente eléctrica, incluso en entornos húmedos. Los rodamientos con recubrimiento cerámico también están disponibles con obturaciones.

Los rodamientos con recubrimiento J20C en el anillo interior se utilizan en aplicaciones especiales donde rota el anillo exterior. Las tapas de protección Z también pueden ser utilizadas.

Ejemplos de pedido:

  • 6220-2RSR-J20AA-C3
    Rodamiento rígido a bolas con anillo exterior con recubrimiento, con obturaciones en ambos lados y juego radial C3.
  • NU214-E-M1-F1-J20B-C4
    Rodamiento de rodillos cilíndricos con anillo exterior con recubrimiento y juego radial C4.
  • 6330-J20C
    Rodamiento rígido a bolas con anillo interior con recubrimiento.

Rodamientos híbridos (HC): los rodamientos híbridos se caracterizan por el hecho de que los elementos rodantes están fabricados con cerámica. Ofrecen la máxima protección contra el paso de la corriente eléctrica. Al mismo tiempo, los rodamientos híbridos son adecuados para mayores velocidades y tienen mejores características de funcionamiento en seco.

Ejemplos de pedido:

  • HC6214-M-P6-C3
    Rodamiento rígido a bolas con bolas de cerámica y con jaula de latón, precisión incrementada P6 y juego radial C3.
  • HCN1020-K-M1-SP
    Rodamiento de rodillos cilíndricos con rodillos cerámicos, agujero cónico, jaula de latón y precisión incrementada SP.