Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Carretillas elevadoras industriales

Poleas de reenvío de cadena

Las poleas de cadena están unidas a la sección superior, accionada hidráulicamente, del mástil y sirven para reenviar la cadena de elevación.

Gracias a su, relativamente, grueso anillo exterior, las poleas de cadena pueden soportar elevadas cargas radiales. Estas cargas resultan de los pesos propios de los mástiles y de sus soportes, de la horquilla y de la carga a elevar. El perfil de anillo exterior viene determinado por el diseño y las dimensiones de la cadena utilizada. Los dos bordes del anillo exterior proporcionan una guía lateral a la cadena. La distancia entre las dos hileras de bolas, así como su ángulo de contacto, proporcionan una base para cargas mayores, de manera que las poleas de cadena pueden absorber cargas axiales, radiales y momentos de vuelco.