Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Grúas

Rueda

Los rodamientos para ruedas de grúas son a menudo llamados diseños cubo. La rueda, junto con los anillos exteriores del rodamiento gira alrededor del eje fijo. Para alcanzar una elevada capacidad de carga, el rodamiento comprende una combinación de dos rodamientos de rodillos cilíndricos con un rodamiento de rodillos sin jaula y dos rodamientos de rodillos cilíndricos axiales.

La distancia entre ambos rodamientos no debe ser demasiado pequeña para mantener las fuerzas de reacción dentro de límites razonables.