Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Grúas

Rodamiento del pivote

El pivote de la grúa (izquierda) está unido al barco. La estructura giratoria de la grúa está apoyada en el pivote. El rodamiento debe absorber el peso de la grúa y de las cargas a elevar. Como tanto el centro de gravedad de la carga a elevar como de la estructura están desplazados respecto al eje de la columna, se genera un momento de vuelco que se traduce en reacciones horizontales en los rodamientos inferiores y superiores de la columna.

El apoyo de la parte superior de la columna es únicamente un rodamiento axial oscilante de rodillos o un rodamiento radial oscilante de rodillos, combinado con un rodamiento axial oscilante de rodillos.

El tipo de rodamiento a seleccionar dependerá de la magnitud de las cargas radiales. En la parte inferior de la columna, el soporte se apoya en rodillos-guía.