Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Maquinaria para la construcción

Publicaciones

RSS
Categorías de publicaciones
Idioma
Búsqueda    Por favor introduzca uno o varios términos de búsqueda (espacios en blanco = y - link) Los términos de búsqueda con guiones deberán introducirse entre comillas (por ejemplo: "E-Business")
Si desconoce la forma correcta de escribir una palabra o quiere buscar una familia de palabras, puede utilizar el asterisco (*) en sustitución de sílabas o letras. Los asteriscos pueden ubicarse al final o en medio de las palabras (por ejemplo, Lineal* o Roda*mientos), pero nunca al inicio.
Vista
   
Opciones de entrega

Publicaciones actuales

 
 
[|
]
 
 
FOLLETO | 2010-10 | PLB | CHINO

工程机械轴承的专家

立式破碎机和在振动压实设备及振动打桩机内的激振器是我们必不可少的现代振动机械。这些设备中的轴承,在最小的结构空间里,要可靠地承受冲击载荷和径向加速度。轴承的不对中和轴的挠曲会在轴承上产生附加应力。环境条件也总是非常恶

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FOLLETO | 2006-11 | PLB | 005407320-0000 | INGLÉS

Expertise for Bearing Supports in Construction Equipment

Vertical crushers and vibrators in vibratory compaction equipment and in vibratory sheet pile drivers are modern vibratory machines that we can’t do without. The bearing supports in these machines must provide reliable support for high shock loads and radial acceleration in the smallest possible design space. Misaligned bearings and shaft deflections put an additional strain on the bearings. Ambient conditions are also often unfavorable ...

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
FOLLETO | 2006-11 | PLB | 006800009-0000 | ALEMÁN

Kompetenz für Lagerungen in Baumaschinen

Tiefenrüttler, Aufsatzrüttler, Vertikalbrecher – moderne Vibrationsmaschinen sind aus dem Baugewerbe nicht mehr wegzudenken. Die Lagerungen in diesen Maschinen müssen bei kleinstem Bauraum hohe Stoßbelastungen und radiale Beschleunigungen sicher aufnehmen. Hohe Grenzdrehzahlen sind gefordert. Nicht fluchtende Lagerstellen und Wellendurchbiegungen belasten die Lager zusätzlich. Hinzu kommen schwierige Umgebungsbedingungen ...

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
INA Metal-Polymer Composite Plain Bearings Durable – low-friction – economical
FOLLETO | 2011-12 | PGL | INGLÉS

INA Metal-Polymer Composite Plain Bearings

Durable – low-friction – economical

The new INA metal-polymer composite plain bearings enable economical solutions in many industrial and automotive applications. They are particularly effective with oscillating movements and achieve a rating life several times higher than that of bearings with conventional materials. In addition, all our new plain bearings are lead-free and, therefore, environmentally friendly.

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
INA Metall-Polymer-Verbundgleitlager Langlebig – Reibungsarm – Wirtschaftlich
FOLLETO | 2011-12 | PGL | ALEMÁN

INA Metall-Polymer-Verbundgleitlager

Langlebig – Reibungsarm – Wirtschaftlich

Die neuen Metall-Polymer-Verbundgleitlager von INA ermöglichen wirtschaftliche Lösungen in vielen Industrie- und Automotive- Anwendungen. Bei schwenkenden Bewegungen sind sie besonders leistungsfähig und erreichen eine vielfach höhere Lebensdauer als Lager mit herkömmlichen Materialien. Zudem sind alle neuen Gleitlager bleifrei und damit umweltfreundlich.

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
RFB 14: 滑轮轴承SL04 在利勃海尔 履带吊LR 11350 上的应用
HOJA DE DATOS | 2010-11 | RFB 14 | 036898910-0000 | CHINO

滑轮轴承SL04 在利勃海尔 履带吊LR 11350 上的应用

舍弗勒集团工业部为每一台利勃海尔履带吊提供超过100套SL04 系列圆柱 滚子轴承用于滑轮支撑。

Editor: Schaeffler Trading (Shanghai) Co., Ltd.

 
RFB 14: Cable sheave bearings SL04 in the Liebherr crawler crane LR 11350
HOJA DE DATOS | 2010-11 | RFB 14 | 036892270-0000 | INGLÉS

Cable sheave bearings SL04 in the Liebherr crawler crane LR 11350

For each Liebherr crawler crane, Schaeffler Group Industrial supplies more than 100 cylindrical roller bearings of series SL04 that are used to support the cable sheaves.

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
RFB 14: Seilscheibenlager SL04 im Liebherr Raupenkran LR 11350
HOJA DE DATOS | 2010-11 | RFB 14 | 036892262-0000 | ALEMÁN

Seilscheibenlager SL04 im Liebherr Raupenkran LR 11350

Die Schaeffler Gruppe Industrie liefert für jeden Liebherr Raupenkran mehr als 100 Zylinderrollenlager der Baureihe SL04, die zur Lagerung der Seilscheiben eingesetzt werden.

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Paliers lisses INA en composite métal/polymère durée de vie élevée – faible frottement – économiques
FOLLETO | 2010-07 | PGL | 036889482-0000 | FRANCÉS

Paliers lisses INA en composite métal/polymère durée de vie élevée – faible frottement – économiques

Les nouveaux paliers lisses INA en composite métal/polymère permettent de réaliser des solutions économiques dans de nombreuses applications pour l’industrie et l’automobile. Ils sont particulièrement performants pour des mouvements oscillants et permettent d’atteindre une durée de vie largement plus élevée que celle des paliers réalisés dans des matières conventionnelles. De plus, tous les nouveaux paliers lisses sont exempts de plomb et donc écologiques.

Editor: Schaeffler France SAS

 
IMPRESIÓN ESPECIAL | 2010-02 | SSD 12 | INGLÉS

Completely maintenance-free

Maintenance-free high performance plain bearings in construction machinery

In excavator arms, articulation/swivel joints, wheel suspension arrangements or similar applications, most bearing positions in construction machinery are subjected to swivel motion with high loads.

Editor: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[|
]