Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos para chasis

Rodamientos de rodillos cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos están compuestos de anillos interior y exterior con pistas de rodadura cónicas y rodillos cónicos con jaulas. Los rodamientos son despiezables. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse separadamente del anillo exterior. Los rodamientos de rodillos cónicos soportan cargas axiales en una dirección así como elevadas cargas radiales. Deben normalmente ajustarse axialmente contra un segundo rodamiento como si fuera una imagen en el espejo.

El rodamiento de rodillos cónicos ha demostrado que es un rodamiento principal sólido en el lado de salida.