Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos para chasis

Coronas de agujas

Las coronas de agujas son unidades de una o dos hileras que están formadas por agujas y por jaulas.
Debido a que su sección de altura radial es equivalente al diámetro de los elementos rodantes, las coronas de agujas permiten montajes en diseños radiales pequeños. Presentan una elevada capacidad de carga y son adecuados para elevadas velocidades y son particularmente fáciles de montar.
Si las pistas de rodadura son fabricadas con una elevada precisión geométrica, se puede conseguir una disposición con una elevada precisión de salto.

El juego radial interno puede ser influenciado por el tipo de aguja así como por las tolearncias del eje y alojamiento.

Las coronas de agujas requieren una pista de rodadura templada y mecanizada en el eje y en el alojamiento.