Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos para chasis

Rodamientos de rodillos cilíndricos con o sin anillo interior

 
 

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una o de múltiples hileras se fabrican con o sin jaula. Consisten en anillos interiores o exteriores mecanizados con rodillos cilíndricos o rodillos cilíndricos con jaula. Los rodamientos de rodillos cilíndricos tienen una elevada rigidez y una capacidad de carga radial elevada. Gracias a la jaula, pueden alcanzar mayores velocidades comparado con los diseños sin jaula. Los rodamientos de rodillos cilíndricos sin anillo exterior permiten un rodamiento de engranaje planetario muy compacto con elevada capacidad de carga. En este diseño, los elementos rodantes ruedan directamente sobre el aro del engranaje planetario. Los rodamientos pueden fijarse axialmente en el eje planetario mediante discos axiales y un anillo retenedor.

 

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una o de múltiples hileras se fabrican con o sin jaula. Consisten en anillos interiores o exteriores mecanizados con rodillos cilíndricos o rodillos cilíndricos con jaula. Los rodamientos de rodillos cilíndricos tienen una elevada rigidez y una capacidad de carga radial elevada. Gracias a la jaula, pueden alcanzar mayores velocidades comparado con los diseños sin jaula. Los rodamientos de rodillos cilíndricos sin anillo exterior permiten un rodamiento de engranaje planetario muy compacto con elevada capacidad de carga. En este diseño, los elementos rodantes ruedan directamente sobre el aro del engranaje planetario. Los rodamientos pueden fijarse axialmente en el eje planetario mediante discos axiales y un anillo retenedor.