Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos para chasis

Rodamientos a bolas de contacto angular

X-life
Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera

En los rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera, las pistas de rodadura están dispuestas de manera que las cargas se transmiten a un ángulo de contacto particular (oblicuo al plano radial) de una pista de rodadura a otra.

La capacidad de carga axial se incrementa con el ángulo de contacto. Gracias al gran ángulo de contacto, los rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera resultan más adecuados que los rodamientos rígidos a bolas para soportar grandes cargas axiales en una dirección.

Los rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera pueden soportar cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Se ajustan contra un segundo rodamiento que proporciona el ajuste.

Los rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera de diseño universal tienen el sufijo UA, UL o UO y pueden montarse en disposición O, X o tándem o para ser montados en grupo.