Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Equipo de construcción con articulación

Rótulas que requieren mantenimiento

Los rodamientos que requieren mantenimiento deben ser lubricados debido a la superficie deslizante de contacto acero/acero o bronce/acero. El lubricante reduce la fricción, disminuye el desgaste, incrementa la vida en funcionamiento y proporciona protección contra la corrosión. Al diseñar la disposición del rodamiento, debe garantizarse que ésta pueda ser convenientemente lubricada. Están disponibles rótulas radiales, de contacto angular y axiales.

Rótulas radiales

Las rótulas radiales se componen de aro interior y exterior con superficies de contacto deslizante acero/acero o acero/bronce y se lubrican a través de los aros interior y exterior. Pueden soportar cargas radiales, transmitir movimiento y cargas con bajos niveles de momento y por tanto evitan tensión por flexión de la estructura adyacente. Los rodamientos son particularmente adecuados para cargas alternas con cargas de impacto y soportan cargas axiales en ambas direcciones. Las rótulas obturadas están protegidas contra la suciedad y la humedad con obturaciones de labio.

Rótulas de contacto angular

Las rótulas de contacto angular se componen de aro interior y exterior con superficies de contacto deslizante acero/acero o acero/bronce. Además de las cargas radiales, pueden también soportar cargas axiales, siendo adecuadas para soportar cargas dinámicas alternas. Se utilizan, por ejemplo, como alternativa a los rodamientos de rodillos cónicos de la serie 320X, según DIN 720, donde las cargas junto con los pequeños ángulos pivotantes dañarían los rodamientos. Las rótulas de contacto angular transmiten movimientos y cargas con bajos niveles de momento y por tanto evitan tensión por flexión de la estructura adyacente. Pueden ser lubricadas con grasa y se lubrican por el anillo exterior.

Rótulas axiales

Las rótulas axiales están compuestas por anillos ajustados al eje y anillos ajustados al alojamiento, con superficies de contacto deslizante acero/acero. Pueden soportar cargas axiales y transmitir cargas con bajos niveles de momento a la construcción adyacente. Para soportar las cargas radiales, pueden combinarse con rótulas radiales de la serie E, DIN ISO 12 240-1. Los rodamientos están lubricados por el anillo ajustado al alojamiento.