Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Equipo de construcción con articulación

Coronas giratorias

Las coronas INA son reconocidas en todo el mundo como productos premium en el campo de la tecnología de rodamientos. Estos componentes de maquinaria han demostrado en múltiples ocasiones su versatilidad, su elevada capacidad de carga y su rentabilidad en una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su diseño, un único componente puede soportar de forma fiable cargas axiales, radiales y momentos de carga. Por tanto, es posible en ocasiones reemplazar varios rodamientos radiales y axiales por un único rodamiento. Esto reduce, en algunos casos considerablemente, los costes y el trabajo requerido en el diseño de la construcción adyacente y el montaje de los rodamientos.

Las coronas giratorias, obturadas en ambos lados y lubricadas con una grasa de elevada calidad, pueden ser relubricadas con engrasadores y son particularmente fáciles de montar. Los anillos de los rodamientos se suministran sin dentado o, para conseguir soluciones simples de accionamiento, están disponibles con dentado interno o externo.