Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Equipo de construcción con articulación

Rótulas libres de mantenimiento

Las rótulas libres de mantenimiento se utilizan en aquellas aplicaciones con requisitos específicos relacionados con la duración de vida o en aquellas aplicaciones en que los rodamientos con una superficie de contacto metal-metal no resultan adecuados por motivos de lubricación, por ejemplo bajo cargas unilaterales. Las rótulas permiten movimientos de ajuste espacial y, dependiendo del tipo de rodamiento (radial, contacto angular o axial), se utilizan preferiblemente para soportar cargas radiales, combinadas y axiales.

Las rótulas libres de mantenimiento tienen capas de deslizamiento especiales con base de PTFE (politetrafluoroetileno). En orden descendente, según rendimiento, estas son:

• ELGOGLIDE® - la capa deslizante de mayor rendimiento
• compuesto de PTFE
• lámina de bronce con PTFE

Estos materiales forman la pista deslizante del aro exterior o del anillos ajustado al alojamiento. Transmiten cargas y proporcionan lubricación, por lo que los rodamientos no deben ser relubricados.

Rótulas radiales

Las rótulas radiales están formadas por anillos interior y exterior con capas deslizantes libres de mantenimiento ya sea ELGOGLIDE®, compuesto de PTFE o lámina de bronce con PTFE. Además de las cargas radiales, también pueden soportar bajas cargas axiales y resultan adecuadas para cargas dinámicas alternas.

Las rótulas obturadas cuentan con un doble labio que las protege de la suciedad y de la humedad. Las rótulas grandes a partir de d=320 mm pertenecen a nuestra clase premium.

Rótulas de contacto angular

Las rótulas de contacto angular están formadas de anillos interior y exterior con ELGOGLIDE®. Además de las cargas radiales, pueden también soportar elevadas cargas axiales, y son adecuadas para cargas dinámicas alternas.

Rótulas axiales

Las rótulas axiales están compuestas por anillos ajustados al eje y anillos ajustados al alojamiento con ELGOGLIDE®. Se utilizan preferentemente para soportar cargas axiales y como soporte o rodamiento de apoyo. Las rótulas grandes a partir de d=220 mm pertenecen a nuestra clase premium.