Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos para poleas de cable

Rodamientos de rodillos cónicos JK0S

Los rodamientos de rodillos cónicos de FAG son unidades listas para el montaje, fáciles de montar. Los rodamientos de una hilera están obturados en un lado y lubricados de por vida con una grasa de elevada calidad. Los rodamientos autoretenidos se instalan aparejados para proporcionar una solución de rodamientos obturada en ambos lados.

Debido a la gran base del soporte, el rodamiento puede soportar todas las combinaciones de carga: radial, axial y momentos de carga. La base del soporte es considerablemente más grande que en el caso de los rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera. En diseños con muy elevadas cargas y con velocidades no específicamente muy elevadas, como rodillos-guía, poleas de grúa y poleas, los rodamientos de rodillos cónicos pueden utilizarse para alcanzar soluciones de rodamientos más rentables.