Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Rodamientos para poleas de cable

 
 
 

Los rodamientos para poleas de cable en grúas móviles están diseñados para soportar elevadas cargas. Deben soportar de forma fiable combinaciones de carga radial, axial y momentos de carga.

Los rodamientos INA de las series SL04, RR y los rodamientos de rodillos cónicos JK0S han demostrado ser adecuados para este tipo de aplicación.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula SL04 están diseñados para aplicaciones que soportan elevadas cargas. Obturaciones de labio, grasa especial y una superficie resistente a la corrosión que proporciona el recubrimiento Corrotect®, ofrecen una protección altamente efectiva contra la suciedad y las salpicaduras de agua.

Los rodamientos son fáciles de montar en las poleas de cable. Las ranuras permiten que los anillos exteriores puedan ubicarse axialmente utilizando anillos retenedores.

Los rodamientos cónicos JK0S están listos para el montaje. En diseños con elevadas demandas de capacidad de carga y no muy elevadas velocidades, como por ejemplo los rodillos-guía, poleas de grúa y poleas, se utilizan los rodamientos de rodillos cónicos que suponen una solución económica. Gracias a su gran base, los rodamientos pueden soportar todas las combinaciones de carga: radiales, axiales y momentos de carga.