Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Unidades de giro

Rodamientos de rodillos cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos están formados por anillos interior y exterior, pistas de rodadura cónicas y rodillos cónicos con jaulas. Los rodamientos son despiezables. Por tanto, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. Los rodamientos de rodillos cónicos soportan cargas axiales en una dirección así como elevadas cargas radiales. Normalmente deben ajustarse axialmente contra un segundo rodamiento montado como una imagen en un espejo. Un par de rodamientos de rodillos cónicos han demostrado ser una disposición robusta.