Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Unidades de giro

Rodamientos oscilantes de rodillos

Los rodamientos oscilantes de rodillos son rodamientos de dos hileras, formados por anillos exteriores con una pista de rodadura cóncava, anillos interiores y rodillos con forma de barril y jaulas. Los anillos interiores tienen agujeros cilíndricos o cónicos.

Los rodillos barril simétricos se orientan de forma libre en la pista de rodadura cóncava del anillo exterior. Como resultado de esto se compensan las flexiones y desalineaciones de los alojamientos del rodamiento.

X-life

Muchos tamaños de rodamientos oscilantes de rodillos son de calidad X-life. Estos rodamientos no tienen una pestaña central en el anillo interior y por tanto tienen rodillos de barril más largos, una mejor cinemática, superficies optimizadas, y están fabricados con materiales de alto rendimiento. La capacidad de carga básica y la duración de vida, en las mismas condiciones de funcionamiento, se han mejorado significativamente. En algunas aplicaciones, esto significa que pueden diseñarse rodamientos más pequeños.