Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Unidades de giro

Rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula

Los rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula se componen de unos anillos interior y exterior mecanizados y de unos rodillos cilíndricos guiados por el borde. Ya que estos rodamientos tienen el mayor número posible de elementos rodantes, tienen una capacidad de carga extremadamente elevada, elevada rigidez y resultan adecuados para diseños particularmente compactos. Debido a las condiciones cinemáticas, de todos modos, no alcanzan las elevadas velocidades que son posibles al utilizar rodamientos de rodillos cilíndricos con jaula.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos están disponibles como libres, fijos y rodamientos de apoyo así como en diseños de una o de doble hilera.

X-life

Diferentes tamaños se suministran con calidad X-life. Estos rodamientos están indicados en las tablas de dimensiones.

Los rodamientos con calidad X-life tienen menor rugosidad Ra y una mayor precisión geométrica de las pistas de rodadura si se compara con los diseños que no son X-life. Como resultado de esto, estos rodamientos disponen de una mayor capacidad de carga y de una mayor vida en servicio para el mismo tamaño. En determinadas aplicaciones, esto significa que puede utilizarse un rodamiento más pequeño.