Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos para ejes excéntricos

Rodamientos de rodillos cilíndricos NJ..MP1A

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera con jaula están formados con anillos interior y exterior, rodillos cilíndricos y jaula. Los anillos exteriores tienen pestañas en ambos lados o pueden no tenerlas, igual que los anillos interiores. La jaula evita que los rodillos cilíndricos entren en contacto durante la rodadura.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos son diseños muy rígidos, que pueden soportar elevadas cargas radiales y, debido a la jaula, resultan adecuados para elevadas velocidades. Los rodamientos con el sufijo E cuentan con rodillos de mayor tamaño y están por tanto diseñados para soportar cargas extremadamente elevadas.

Los rodamientos pueden ser desinstalados, y así montados y desmontados más fácilmente. Ambos anillos del rodamiento pueden tener un ajuste por intereferencia.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera con jaula están disponibles como rodamientos libres, fijos y rodamientos de apoyo.

X-life

Múltiples tamaños se suministran con calidad X-life.

Los rodamientos de calidad X-life tienen menor rugosidad Ra y una mayor precisión geométrica de las pistas de rodadura comparado con diseños anteriores. Estos rodamientos ofrecen una mayor capacidad de carga y una mayor vida en funcionamiento que otros rodamientos del mismo tamaño. En determinadas aplicaciones, esto significa que puede utilizarse un rodamiento más pequeño.