Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Ruedas portantes - Mástiles de elevación

Una rueda portante en funcionamiento – elevadas cargas para los rodamientos (Foto: Ahlmann)

Los rodamientos que no requieren mantenimiento encajan perfectamente en aplicaciones como los mástiles de elevación de las ruedas portantes. Todos los rodamientos recubiertos con ELGOGLIDE® son especialmente adecuados en este caso. Esta capa deslizante, basada en Teflon®, permite que las rótulas de la marca ELGES no requieran mantenimiento. No precisan suministro de lubricante adicional. El PTFE en la capa deslizante asegura fiabilidad de funcionamiento y permite un funcionamiento sin mantenimiento de por vida para el componente.

El movimiento oscilatorio, como el balanceo que se produce en la maquinaria para la construcción, está garantizado. Esto se debe a la combinación entre la capa resistente a particulas sólidas y humedad y el soporte de acero. Ante todo, el cliente recibe un rodamiento que convence gracias a la perfecta combinación de capacidad de carga elevada, excelente comportamiento ante la fricción y el desgaste así como sus características de funcionamiento en seco.