Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Rodillos vibratorios - Rodamientos para ejes excéntricos

 
 
 

Los rodamientos de rodillos cilíndricos convencionales a menudo no son adecuados para los rodillos vibratorios debido a los exigentes requisitos que deben cumplir. Nuestros ingenieros han seguido desarrollando nuevos productos. Las nuevas series de calidad Premium X-life son el resultado. Por ejemplo, los rodamientos de rodillos cilíndricos NJ de FAG de una hilera con jaulas de latón. X-life, significa un 18% más de capacidad de carga. Como resultado de esto, la duración de vida se ha incrementado en un 70%. O las nuevas series de rodamientos de rodillos cilíndricos, LSL (con jaula de disco) y ZSL (con separadores de plástico). Representan un desarrollo que satisface los requisitos de la demanda en términos de velocidad y capacidad de carga dinámica. En equipos vibratorios de compactación, por ejemplo, donde las velocidades de los rodamientos alcanzan los 2,500 rpm y las aceleraciones pueden ser hasta de 500m/s2 , las innovaciones de los rodamientos de INA han venido utilizándose con éxito durante años.