Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Grúas móviles - Rodamientos para poleas de cable

Usted podría estar interesado por nuestra serie SL04.. RR para los rodamientos de las roldanas / poleas en las grúas móviles. Estos rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula están diseñados para aplicaciones con elevadas cargas. Obturaciones de labio, grasas especiales y superficie resistente a la corrosión mediante Corrotect®, ofrecen una protección efectiva contra la suciedad y las salpicaduras de agua.

El recubrimiento Corrotect® genera el triple de ahorro. Los rodamientos recubiertos tienen una mayor vida en servicio. Además, los gastos derivados del mantenimiento y del montaje generados por la corrosión se reducen. Por último, pero no por ello menos importante, Corrotect® es una alternativa efectiva y económica a, por ejemplo, los aceros resistentes a la corrosión.

Los rodamientos son fáciles de montar en las poleas de cable. Las ranuras permiten que los anillos exteriores sean fijados axialmente utilizando anillos retenedores.