Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Equipo de construcción articulado

La combinación de la elevada capacidad de carga de los rodamientos a bolas de cuatro puntos de contacto y de las rótulas ELGES es una solución que ha demostrado su éxito a lo largo de los años de funcionamiento, por ejemplo, en las juntas de articulación/pivotes o remolques giratorios; se trata de un sistema compacto para movimientos torsionales y de dirección. El rodamiento a bolas de cuatro puntos de contacto tiene una elevada capacidad de carga, es particularmente rígido y fácil de montar. Con su pista de rodadura precargada y sin juego, este rodamiento alcanza sin problemas los exigentes requisitos en estos tipos de aplicaciones.

Los rodamientos libres de mantenimiento en nuestras soluciones de sistema, están diseñados para elevadas cargas. Independientemente del diseño, ya sea radial, axial o de contacto angular, nuestras rótulas libres de mantenimiento presentan un rendimiento insuperable.