Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Casquillos de fricción

  • Son unidades completas que constan de un soporte de acero con una capa deslizante de PTFE (ELGOGLIDE®)
  • Soportan cargas radiales
  • Permiten un movimiento oscilatorio y también movimientos lineales en el eje
  • Permiten compensaciones axiales de longitud, por ejemplo, en caso de diferencias de temperatura
  • Están disponibles con obturaciones integradas o pueden combinarse con obturaciones externas

Además de nuestra gama de catálogo con diámetros interiores de 30 mm a 200 mm, también ofrecemos casquillos con diámetros interiores hasta 1000 mm o mayores, si es necesario.