Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Combinaciones de rodamientos

Al combinarlo con un perno unido al agujero del anillo interior, las rótulas radiales con recubrimiento adicional ELGOGLIDE® en el agujero del anillo interior, ofrecen una opción adicional de movimiento axial. Esto significa que las variaciones en la longitud causadas por fluctuaciones en temperatura y por la aplicación, se compensan así como las oscilaciones e inclinaciones.

La combinación de casquillos y pernos o rótulas de contacto angular, se diseña para una elevada capacidad de carga axial y radial.