Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Puentes

Puentes giratorios

 
 
 

Buenos Aires

El Puente de la Mujer en el puerto viejo es una obra maestra de la técnica y de la arquitectura. Se requerían unos rodamientos en la sección pivotante que pudieran soportar 50 años sin mantenimiento.

Esto no es un problema para las rótulas grandes ELGES de diámetros interiores de hasta un metro.

Los expertos del Grupo Schaeffler recomendaron el uso de rótulas ELGES de calidad X-life. La totalidad del peso del puente lo soporta una rótula axial que no requiere mantenimiento y los momentos de carga son soportados por dos rótulas radiales grandes también sin mantenimiento.

Se seleccionó para el rodamiento radial y el axial un punto central articulado para prevenir las fuerzas de las cargas en el diseño. Los agujeros de los anillos interiores se recubrieron con ELGOGLIDE® para simplificar todavía más el montaje de los rodamientos. La superficie deslizante se optimizó para cargas mínimas con el objetivo de alcanzar un coeficiente constante de baja fricción.