Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Puentes

Puentes levadizos

 

Puente de Ziegelgraben

El puente de Ziegelgraben en Stralsund, Alemania, es un puente levadizo de 133 metros de longitud. Consiste de tres partes; dos partes estáticas de 52 metros cada una y la sección central oscilante de 29 metros. El sección de acero central del puente, con un peso de 370 toneladas está cerrada al tráfico por carretera diariamente en determinadas horas.

 
 
Entonces

El puente se abría utilizando rodamientos oscilantes de rodillos FAG desde 1937 hasta que fué modificado en 1990.

 
 
y hoy

Debido a mayores cargas y requisitos de materiales libres de mantenimiento, las rótulas con recubrimiento ELGOGLIDE® se montaron en todos los puntos de rotación (hoja del puente, travesaños y barras tirantes/de acoplamiento) durante los trabajos de actualización de los años 90.