Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Sistema de accionamiento variable de válvulas

Válvula conmutable

La función de las válvulas conmutadoras es la de controlar las dos posiciones de los componentes de alimentación de motor. Se utiliza la presión de aceite del motor, del circuito de engrase, para la activación del sistema de unión de los elementos conmutables, a través de la válvula conmutable de 3/2 vías. La válvula se controla mediante los datos del mapa de la ECU, como función de varios parámetros, como velocidad de motor, velocidad de vehículo, temperatura de motor, etc.

La válvula conmutable se encuentra situada en la culata e integrada en el circuito de aceite del motor. Consiste en un sistema electromagnético e hidráulico. Cuando la válvula se alimenta eléctricamente, el aceite fluje desde la bomba a los componentes conmutables. Cuando la válvula no es alimentada eléctricamente, el circuito hidráulico queda cerrado y el aceite circula a baja presión a través de un by pass, de regreso a la bomba.

Los tiempos de conmutado dependen del mecanismo de actuación de la válvula motor y del diseño del circuito hidráulico. Un factor decisivo para la buena calidad de conmutación es también la variación de recorrido de la válvula motor, por ejemplo, en la reproducibilidad de conmutación bajo distintas condiciones operativas y sistemas de tolerancias.