Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Verificación del diseño

Dimensionado de los rodamientos

 
 

Los métodos para calcular la duración de vida se han perfeccionado continuamente durante los últimos años. Con lo cual, no sólo se tiene en cuenta la clásica fatiga de material, sino también las influencias de la lubricación y su limpieza.

Precarga versus duración de vida

La duración de vida depende del ajuste del rodamiento. Nuestros diseños han sido tan optimizados que pueden funcionar dentro de un amplio rango de precargas, consiguiendo de este modo la máxima vida útil.

Línea de carga versus duración de vida

Se analiza la posición de la línea de carga en relación al eje central del rodamiento en diferentes situaciones de la conducción, para encontrar el rango más apropiado.

Precarga versus fuerza de apriete

Es necesario determinar el campo admisible de la fuerza de apriete que viene de la tuerca de eje, para asegurar la precarga correcta de ajuste del rodamiento.