Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Rodamientos de rueda para vehículos industriales

Hub Unit Offset Design

El diseño Offset de la unidad de cubo de rueda, Hub Unit Offset, corresponde al de la unidad de cubo de rueda para camiones, Truck Hub Unit, pero se han integrado funciones adicionales. Las unidades de rodamiento de rueda, lubricadas para toda su vida útil, se montan conjuntamente con un freno de disco ranurado y elementos intermedios, en los grandes cubos de rueda que han sido desarrollados especialmente. La fijación previa del rodamiento garantiza de este modo una duración de vida de 1,0 millón de kilómetros.