Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Turismos

VW Touareg / Porsche Cayenne

 
 
 

FAG Automobiltechnik suministra el rodamiento de rueda, tanto para el VW Touareg como para el Porsche Cayenne. ¿Cómo se combina el funcionamiento Offroad con las propiedades de un coche deportivo y el confort de la conducción de un turismo?

Rodamiento de ruedas delantera y trasera

FAG consiguió esta combinación al desarrollar un rodamiento de rueda de primera generación, un rodamiento a bolas de contacto angular de dos hileras. Además, es actualmente el rodamiento a bolas de contacto angular más grande que FAG produce en serie.

Otros aspectos destacables del rodamiento:

  • una obturación estanca (apta para vadear hasta 58 cm de altura de agua)
  • un transmisor de revoluciones multipolar integrado en la obturación de goma, para apoyar el ABS, ASR y ESP