Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Turismos

Opel Vectra

 
 
 

GM hace servir la plataforma Epsilon de General Motors como base para la futura generación de todos los modelos de la clase media de Opel, Vauxhall y Saab. De los modelos más conocidos forman parte el nuevo Opel Vectra y la segunda generación del Saab 9³.

Debido a la gran variedad de modelos de la plataforma Epsilon, el fabricante buscaba rodamientos complejos e inteligentes para las ruedas delanteras. Independientemente de si se trata de la tracción delantera o la tracción a las cuatro ruedas del Saab SUV, los rodamientos con sensores integrados deben transmitir con seguridad y sin problemas las señales para controlar el ABS, ASR y ESP-Plus. En la unidad multifuncional de rodamiento de rueda aquí presentada, se aplica de forma controlada la fuerza de apriete del rodamiento con la ayuda de un resalte conformado en frío. Con ello, las mermas en el funcionamiento, el confort y la vida útil debido a las influencias del montaje forman, definitivamente, parte del pasado.

Otros aspectos destacables del rodamiento:

  • Sensor de velocidad de la rueda integrado
  • Lubricación y obturación para toda la vida útil
  • Guiado de la máxima precisión de los discos de freno y de las ruedas
  • Menor esfuerzo de montaje gracias a la ejecución de brida doble