Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Turismos

Maybach

 
 
 

5 metros 73 cm mide la imponente carrocería del Maybach. En la versión larga, el nuevo modelo High-Ende de DaimlerChrysler mide incluso 6,17 metros. La distancia entre ejes mide unos impresionantes 3,34 metros, y el peso total asciende a 3,5 toneladas, sin blindaje.

FAG ha logrado encontrar el equilibrio entre el peso y la dinámica y ha desarrollado el rodamiento de rueda para los ejes delantero y trasero.

FAG se decidió, tras muchas reflexiones y múltiples pruebas, por una unidad de rodadura con rodillos cónicos, que para este caso debía tener una anchura específica y cuya geometría especial de la pista de rodadura debía estar adaptada a la elevada carga del eje y a las aceleraciones laterales.
Al final se diseñó una unidad de rodadura con rodillos cónicos, lubricada para toda su vida útil y con una precarga definida, utilizando el método de cálculo por elementos finitos y teniendo en cuenta la construcción anexa.