Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
WEITERE INFORMATIONEN

Produktkatalog mit Auswahl- und Beratungssystem

Schrägkugellager
 
KONTAKT
 

Sie suchen ein passendes Produkt für einen neuen Anwendungsfall oder eine Lösung für ein Problem in einer bestehenden Anwendung?

Anfrage zu einem Anwendungsfall

 
Produkte

Einreihiges X-life Schrägkugellager

 
 

Unser Kombinations-Weltmeister
Gut radial und gleichzeitig axial belastbar. Jetzt bis 50 Prozent längere Gebrauchsdauer.

Hohe Drehzahlen und hohe Axiallasten sind typische Betriebsbedingungen, bei denen einreihige Schrägkugellager zum Beispiel in Getrieben, Turbinen und Ventilatoren verwendet werden. Beim Einsatz in Pumpen und Kompressoren kommen häufig noch weitere Anforderungen hinzu, wie hohe Temperaturbeständigkeit und geringer Wartungsbedarf.

Um diese Ansprüche sicher und wirtschaftlich zu erfüllen, wurde die Profilgenauigkeit der Laufbahnen verbessert, die Oberflächenqualität optimiert und die Fertigungsverfahren verfeinert.

Vorteile der X-life Qualität

  • Leistungsfähigere Lagerungen für deutlich längere Gebrauchsdauer
  • Geringere Betriebskosten durch geringere Reibung, niedrigere Lagertemperaturen und weniger Schmierstoffbeanspruchung
  • Geräuscharmer Lauf
  • Eignung für hohe Drehzahlen
  • Hohe Steifigkeit
  • Universalausführungen für beliebigen paarweisen Einbau
 
Programm
Baureihe Bohrungskennzahl
70, 70B bis 36
72B bis 30
73B bis 26
74B bis 16
 

Einreihigen Schrägkugellager werden mit Kunststoff-, Stahlblech- oder Messingkäfig angeboten. Auch erhältlich in Universalausführung und Toleranzklasse P5.