Neues Konzept für die Lagerung der Hauptwelle in Windkraftanlagen
Kunststoff-Segment-Käfig für Einlager-Konzepte
Premium-Qualität für Lager mit Außendurchmesser über 320 mm
|
Von zentraler Bedeutung in der Windenergieanlage ist die Lagerung der Rotorwelle. Hier wirken unmittelbar alle Kräfte und Momente, die der Wind erzeugt. Die Wälzlager sind hochdynamischen Belastungen und Betriebsbedingungen ausgesetzt. Die Ingenieure der Schaeffler Gruppe entwickeln gemeinsam mit ihren Kunden die jeweils effizienteste Lagerung. Wellenlagerung Die klassische, vielfach bewährte Lösung besteht aus einer Fest-/Loslagerung mit Pendelrollen-, Zylinderrollen- und Kegelrollenlagern. Nabenlagerung In der Variante als „angestellte“ Lagerung sind zwei Kegelrollenlager montiert. Die alternative Fest-/Loslagerung besteht aus einem gepaarten Kegelrollenlager und einem Zylinderrollenlager. Ein-Lager-Konzepte Diese Konstruktionen vereinen die Kraft- und die Momentaufnahme in einem mehrreihigen Wälzlager. Die Ausführung des Lagers als zweireihiges Kegelrollenlager richtet sich nach den Einsatzbedingungen. Gleiches gilt für die Dimensionen; große Lager haben Abmessungen bis über 400 mm Breite und bis über 3.000 mm Außendurchmesser. Rotor-Lagergehäuse Nach modernsten Methoden berechnete Lagergehäuse sichern die bestmögliche Aufnahme der Kräfte und Momente. Fast immer werden kundenspezifische Entwicklungen realisiert und die Gehäuse optimal auf das eingesetzte Lager abgestimmt. |