Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2011-04
Stromisolierende Lager  (TPI 206)
Wälzlager zur Vermeidung von Stromdurchgangsschäden

 
KONTAKT
Anwendungen

Generator

Ein in der Gondel einer Windenergieanlage arbeitender Generator ist deutlich höheren Schwingungsbelastungen ausgesetzt als sein Pendant am Boden. Diese zusätzlich auftretende Dauerbelastung wirkt sich besonders negativ auf die Käfige aus und beansprucht den eingesetzten Schmierstoff.

Bei der Lagerauslegung für einen Generator spielen nicht nur die Drehzahl, die Größe und die Bauform eine wichtige Rolle. Besonderes Augenmerk muss auf die Schmierung und den Schutz gegen einen möglichen Stromdurchgang gerichtet werden. Für die Lagerung eines Generators werden meistens zwei Rillenkugellager oder ein Rillenkugellager und ein Zylinderrollenlager eingesetzt.

Stromisolierung von Generatorenlagern

Ein Stromdurchgang in einem Generator einer Windenergieanlage kann gravierende Schäden an den Laufbahnen der Lagerringe in Form von Schmelzkratern und Riffelbildung verursachen. Dadurch können massive Instandsetzungskosten anfallen. Es ist daher sinnvoll, bereits in der Planung Präventivmaßnahmen zu ergreifen, die derartige Schäden und Ausfälle verhindern und dazu beitragen, Kosten zu sparen. In vielen Fällen reicht es aus, stromisolierte Lager einzubauen.