Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
PUBLIKATIONEN
 

Technische Produktinformation | 2011-04
Stromisolierende Lager  (TPI 206)
Wälzlager zur Vermeidung von Stromdurchgangsschäden

 
KONTAKT
Fahrmotorenlager

Rillenkugellager

 
Rillenkugellager mit Keramikbeschichtung
 
 

Einreihige Rillenkugellager nehmen radiale und axiale Kräfte auf; sie sind auch für hohe Drehzahlen geeignet. Rillenkugellager sind nicht zerlegbar.

Rillenkugellager mit Stromisolierung

An den Lagern von Elektromotoren können unter ungünstigen Bedingungen Stromdurchgangsschäden auftreten. Magnetische Unsymmetrien, die auch bei sorgfältiger Fertigung der Motoren nicht ganz vermieden werden können, rufen ein Spannungsgefälle zwischen Rotor und Stator hervor. Der Stromkreis schließt sich über die Lager.

Um dies zu vermeiden, bieten wir innovative stromisolierte Lager an, darunter auch die Hybridlager mit keramischen Wälzkörpern

  • Mit Oxydkeramik beschichtete Aussen- oder Innenringe für Durchschlagspannungen bis z.B. mindestens 1000 V
  • Hybridlager mit Wälzkörpern aus stromisolierender Keramik