Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
KONTAKT
Antriebssysteme

Tatzrollenlager

In elektrischen Güterzugloks werden Tatzrollenlagerungen eingebaut, um den quer zur Fahrtrichtung angeordneten Fahrmotor abzustützen, der direkt auf der Radsatzwelle in zwei Lagergestellen – den so genannten Tatzen – sitzt.

Um eine lange Lebensdauer der Tatzrollenlagerung (nominelle Lebensdauer über 2. Mio. Kilometer) zu erreichen, wählt man Rollenlager mit hoher Tragfähigkeit. Hohe Belastungen durch Schwingungen und Stöße werden z.B. von Spezialkegelrollenlager mit verstärktem Blechkäfig aufgenommen. Weitere Ausführungen wie beispielsweise mit Bund am Aussenring oder mit Stromisolierung sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.