Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
KONTAKT
Lager für Neigetechnik

Nadel-Axial-Zylinderrollenlager

 
 
 

Diese Baueinheiten werden im Antrieb der Neigetechnik eingesetzt und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus. Sie bestehen aus einem Außenring mit Radial- und Axiallaufbahnen, zwei Wellenscheiben, einem Innenring, einem Radialnadelkranz und zwei Axial-Zylinderrollenkränzen.

Diese Festlager nehmen neben hohen radialen Kräften auch beidseitige axiale Kräfte auf. Durch die INA Präzisions-Nutmutter werden sie axial vorgespannt und stellen so einen spielfreien Betrieb sicher. Nadel-Axial-Zylinderrollenlager werden über den Außenring nachgeschmiert und können über einen Dichtungsträger DRS abgedichtet werden. Bauformen mit anflanschbarem Außenring sind ebenso verfügbar.