Druckschrift | 2004-09
FAG Radsatz- und Getriebelager in der Berliner S-Bahn
|
FAG Getriebelager in der Berliner S-Bahn Im August 2004 erhielt die Berliner S-Bahn Berlin GmbH pünktlich zum 80-jährigen Jubiläum der Berliner S-Bahn den letzten von insgesamt 1000 Wagen der Baureihe 481 von Bombardier Transportation. Seit 1996 wurden jährlich 120 Wagen dieser zweiteiligen Triebzüge, so genannte Viertelzüge ausgeliefert, die inzwischen schon rund 250 Mio. Kilometer zurückgelegt haben. Mit einem Auftragsvolumen von über eine Milliarde Euro handelt es sich um bundesweit eines der umfangreichsten Fahrzeugbeschaffungsprogramme der letzten Jahrzehnte. Die S-Bahn ist in der Metropole Verkehrsträger Nr. 1 dank des hervorragenden Netzcharakters und der hohen Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des Verkehrsmittels. Auf einem 328 Kilometer langen S-Bahn-Netz mit 164 Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg werden täglich 1,2 Mio. Fahrgäste befördert. Je nach Bedarf kommt die S-Bahn als Viertelzug (Zwei-Wagen-Zug), Halbzug (Vier-Wagen-Zug) oder als Vollzug (Acht-Wagen-Zug) zum Einsatz. In jedem Viertelzug können bis zu 394 Passagiere befördert werden. FAG liefert für die Baureihe 481 seit 1999 alle Radsatzlager und Getriebelager. |