Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
KONTAKT
PUBLIKATIONEN
 

Druckschrift | 2007-02
Optimierte Lagerung stoppt vorzeitigen Lagerausfall im Vertikalsortierer „Spectro Screen 23D“

 
Stoffaufbereitung

Vertikalsortierer

In der Stoffaufbereitung werden Vertikalsortierer zur Reinigung der Papierstoffsuspension eingesetzt. Die Suspension durchströmt ein zylindrisches Sieb von innen nach außen. Von innen wird das Sieb durch einen Rotor freigehalten. Die Rotorlagerung ist vertikal angeordnet.

Dadurch tritt für das untere Festlager eine hohe Axialkraft auf, die von einem Vierpunktlager aufgenommen wird. Radial wird die Welle durch zwei Zylinderrollenlager geführt. Fettschmierung ist für diese Anwendung vorgegeben.

  • Maschinendurchsatz 300 t/Tag bei ca. 3% Stoffdichte
  • Antriebsleistung 90 kW
  • Rotordrehzahl 460 min-1
  • Schmierung Fett Load 220