Maßgeschneiderte Lagerungstechnik der Marken INA und FAG. Aus nur einer Hand. Wir bieten für jeden Anwendungsfall das passende Produkt: Korrosion begegnen wir mit neuen Wälzlager-Werkstoffen oder Beschichtungen, für erhöhte Reinraum-Anforderungen gibt es spezielle Befettungen. Von uns getestet.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Laufrollenführungen LF werden durch ihre Leichtbauweise bevorzugt für Aufgaben in Handlingsystemen eingesetzt, wenn dort geräuscharmer Lauf, hohe Geschwindigkeiten und lange Verschiebewege bei gleichbleibendem, niedrigem Verschiebewiderstand gefordert sind.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik
FAG Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager werden dort eingesetzt, wo höchste Genauigkeit gefordert wird. Werkzeug- und Druckmaschinen sind typische Anwendungsgebiete dieser Lager. Sie stellen ideale Loslager dar, da ein Längenausgleich während der Drehbewegung zwanglos zwischen den Rollen und den Laufbahnen stattfindet.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
FAG Hochgenauigkeitslager für Hauptspindeln stehen für höchste Präzision und absolute Betriebssicherheit. Kontinuierlich steigern innovative FAG Spindellagerlösungen die Standards in Bezug auf Drehzahlen, Genauigkeit und Lebensdauer. Als Garant für den Erfolg des Systems Hauptspindel und des Gesamtsystems Werkzeugmaschine ist aber heute die Lagerkomponente allein nicht mehr ausreichend. Deutliche Leistungssteigerungen und Alleinstellungsmerkmale für den Kunden ergeben sich heute dann, wenn der Lagerhersteller mit einer erweiterten Systemkenntnis berät und entwickelt sowie mit Serviceleistungen bereitsteht. In engen Partnerschaften mit den Spindel- und Werkzeugmaschinenherstellern und im gemeinsamen Erfahrungswissen um die Anforderungen der Endanwender und deren Kunden liegt heute Potential, das zu einer Spitzenposition am Markt führt.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Die Führungswagen der Profilschienenführungen können keine Schwingungsdämpfung übernehmen. Um Schwingungen aus der Anschlusskonstruktion sinnvoll zu dämpfen, sind zusätzliche Elemente wie der passive Dämpfungsschlitten RUDS-D für die Rollenumlaufeinheiten RUE-E notwendig, der zwischen die Führungswagen platziert wird. Dabei muss das Dämpfungselement jedoch am Ort der größten Auslenkung sitzen, um bei Biegeschwingungen seine größte Wirkung zu haben. Dazu ist eine gute Kenntnis der Schwingungsmodi notwendig.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Servicelösungen der F’IS: Service für Luxusliner, Bearinx® Berechnungstool: Reibungsberechnung integriert, Kapazitäten für Großlager: Kürzere Wege und höchste Qualität für große Werkzeugmaschinenlager
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Überrollfeste, verschleiß- und korrosionsbeständige Werkstoffe sind Grundvoraussetzung für Wälzlager, die auch unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig funktionieren müssen, etwa unter schlechten Schmierungsbedingungen (Mangelschmierung) oder gar bei Trockenlauf. Der neue Wälzlagerstahl Cronitect® der Schaeffler Gruppe ist das Produkt einer konsequenten Weiterentwicklung der bereits heute angebotenen Lösungen im Schaeffler Produktportfolio.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Die neue Baureihe schnell laufender Axiallager (BAX) vereint hohe axiale Belastbarkeit und Steifigkeit mit der Drehzahleignung von Hauptspindellagern, Bild 1. Insbesondere in Kombination mit modernen, schnell drehenden Zylinderrollenlagern der Bauformen N10 und NN30 lassen sich hiermit schnell laufende Spindeln mit hoher axialer und radialer Steifigkeit und Belastbarkeit realisieren.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Damit Standard-Bauteile auch bei extremen Betriebsbedingungen lange, wartungsfrei und betriebssicher funktionieren, hat die Schaeffler Gruppe mehrere Beschichtungen für solche Anforderungen entwickelt. Diese Beschichtungen erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und/oder die Verschleißbeständigkeit der Oberfläche. Die Wahl der Beschichtung hängt vom Einsatzgebiet und der Anwendung ab.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik
Die neuen FAG-PTB-Lager wurden speziell für angetriebene Werkzeuge entwickelt. Über den 30°-Druckwinkel eignen sie sich besonders für die Aufnahme hoher Axialkräfte. Sie sind gegen Spindellager der Baureihen B719 und B70 direkt austauschbar und bieten noch genauere Bearbeitungsergebnisse und höhere Zerspanleistungen für die Anwendung.
Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG