Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
KONTAKT
INA Direktantriebe

Torquemotoren Produktlinie

Torquemotoren

Motortypen Merkmale
Eisenlose Motoren
URM-Serie kundenspezifisch, hochdynamisch, bester Gleichlauf, coggingfrei, für Präzisionsmaschinen und Meßgeräte
Nutenlose Motoren
RM-Serie kundenspezifische oder integrierte Motoren, coggingfrei auf beliebigen Durchmessern bis 2,5m, für Umfangsgeschwindigkeiten bis 20m/s
Genutete Motoren
ACRM-Serie Innenläufer, bis 200mm Durchmesser
RE-Serie Außenläufer, high torque bis 1.000mm, Mp bis 15.000Nm
RI-Serie Innenläufer, high torque bis 1.000mm, Mp bis 15.000Nm
HSR- / HSRE-Serie Innen-/Außenläufer, high speed, bis 50m/s Umfangsgeschwindigkeit, 50kW
HSRV- / HSRVE-Serie Innen-/Außenläufer, high speed, bis 50m/s Umfangsgeschwindigkeit, 50kW, für Spindelanwendungen, kundenspezifisch
 
Außenläufer

Außenläufer

(1) Rotor
(2) Stator
(3) Permanentmagnet
(4) Blechpaket
(5) Spulensystem
(6) Kabelabgang

 
Innenläufer

Innenläufer

(1) Spulensystem
(2) Statorgehäuse
(3) Kühlmantel
(4) Kabelabgang
(5) Rotor
(6) Permanentmagnet
(7) Blechpaket