Druckschrift | 2011-11
Geteilte Pendelrollenlager
Kosteneinsparung durch schnellen Lageraustausch an schwer zugänglichen Lagerstellen

Technische Produktinformation | 2012-02
Geteilte Zylinderrollenlager für die Lagerung von Walzwerks-Antriebswellen (TPI 157)

Katalog | 2009-07
Großlager (GL1)
Kugellager Rollenlager Stützrollen Gelenklager Lagergehäuse Zubehör

Technische Produktinformation | 2009-08
Wälzlagerungen für Konverter (TPI 148)
Geteilte Lager werden an schwer zugänglichen Stellen und als Ersatzteile eingesetzt. In geteilter Ausführung werden angeboten: Zylinderrollenlager und Pendelrollenlager mit Außendurchmessern bis zu 1750mm. Einsatzbereiche: Konverter, Stranggießanlagen, Antriebswellen, Kaltpigermaschinen.