Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

Publikationen

RSS
Medienkategorie
Sprache
Suchbegriff    Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein (Leerzeichen = "Und-Verknüpfung"). Suchbegriffe mit einem Bindestrich sind in Anführungszeichen zu setzen (z.B. "E-Business")
Wenn Sie die korrekte Schreibweise eines Begriffes nicht kennen oder nach Wortfamilien suchen möchten, helfen sogenannte Wildcards (*) als Platzhalter für Silben oder Buchstaben. Wildcards können an beliebiger Stelle gesetzt werden (z.B. Linear*, Rillen*lager), nicht aber an den Wortanfang.
Ansicht
   
Bezugsmöglichkeit

Aktuelle Veröffentlichungen

 
 
[|
|
|
|
|
|
]
 
 
BROSCHÜRE | 2007-03 | PVP | 012648949-0000 | DEUTSCH

Lagerungen für Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

Die Herstellung von Lebensmitteln muss hoch effizient und wirtschaftlich vor sich gehen. Die Prozesse laufen meist vollautomatisch ab und finden oft unter extremen Betriebsbedingungen statt. Das erfordert ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dafür sind hochwertige und auf Dauerleistung ausgelegte Maschinenelemente unverzichtbar. Unser Beitrag dazu: Robuste, korrosionsgeschützte Lager, gut abgedichtet und oft lebensdauergeschmiert – für den zuverlässigen Rund-um-die-Uhr-Betrieb.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
KATALOG | 2012-03 | LF1 | 029993644-0000 | DEUTSCH

Laufrollenführungen

Laufrollenführungen, Laufrollen, Zapfen, Tragschienen und Zubehör

Laufrollenführungen LF werden durch ihre Leichtbauweise bevorzugt für Aufgaben in Handlingsystemen eingesetzt, wenn dort geräuscharmer Lauf, hohe Geschwindigkeiten und lange Verschiebewege bei gleichbleibendem, niedrigem Verschiebewiderstand gefordert sind.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
Spannlager und Gehäuseeinheiten Black Series
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION | 2011-08 | TPI 219 | 036909718-0000 | DEUTSCH

Spannlager und Gehäuseeinheiten

Black Series

Die neuen Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series der Schaeffler Gruppe stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect®-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Hochgenauigkeitslager Spindellager Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager Axial-Schrägkugellager
KATALOG | 2011-03 | 036789119-0000 | DEUTSCH

Hochgenauigkeitslager

Spindellager Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager Axial-Schrägkugellager

FAG Hochgenauigkeitslager für Hauptspindeln stehen für höchste Präzision und absolute Betriebssicherheit. Kontinuierlich steigern innovative FAG Spindellagerlösungen die Standards in Bezug auf Drehzahlen, Genauigkeit und Lebensdauer. Als Garant für den Erfolg des Systems Hauptspindel und des Gesamtsystems Werkzeugmaschine ist aber heute die Lagerkomponente allein nicht mehr ausreichend. Deutliche Leistungssteigerungen und Alleinstellungsmerkmale für den Kunden ergeben sich heute dann, wenn der Lagerhersteller mit einer erweiterten Systemkenntnis berät und entwickelt sowie mit Serviceleistungen bereitsteht. In engen Partnerschaften mit den Spindel- und Werkzeugmaschinenherstellern und im gemeinsamen Erfahrungswissen um die Anforderungen der Endanwender und deren Kunden liegt heute Potential, das zu einer Spitzenposition am Markt führt.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
Spezial-Beschichtungen Spezial-Werkstoffe
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION | 2010-04 | TPI 133 | 030460336-0000 | DEUTSCH

Spezial-Beschichtungen

Spezial-Werkstoffe

Damit Standard-Bauteile auch bei extremen Betriebsbedingungen lange, wartungsfrei und betriebssicher funktionieren, hat die Schaeffler Gruppe mehrere Beschichtungen für solche Anforderungen entwickelt. Diese Beschichtungen erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und/oder die Verschleißbeständigkeit der Oberfläche. Die Wahl der Beschichtung hängt vom Einsatzgebiet und der Anwendung ab.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION | 2009-10 | TPI 123 | 029093465-0000 | DEUTSCH

Lager für Gewindetriebe

Axial-Schrägkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Dichtungsträger, Präzisions-Nutmuttern

Die Schaeffler KG liegt seit Jahrzehnten mit ihren richtungsweisenden Lagerungslösungen für Vorschubspindel, Hauptspindel, Rundtisch und linearen Führungseinheiten an der Spitze des Weltmarktes. Entscheidend für diese Maschinen-Teilsysteme ist häufig jedoch nicht mehr nur die reine Lagerkomponente allein.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
ANLEITUNG (MONTAGE, BETRIEB) | 2009-09 | MON 28 | 028020014-0000 | DEUTSCH

Zweireihige Miniatur-Kugelumlaufeinheiten

Baureihen TKDM/KWEM KWEM..-LZM KWEM..-MKS

Diese Anleitung gilt für Zweireihige Miniatur- Kugelumlaufeinheiten bestehend aus Führungsschiene TKDM (-W) und Führungswagen KWEM (-L, -C, -W, -WL, -WC, -LZM, -MKS).

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
DATENBLATT | 2009-04 | DEUTSCH

Datenblatt INA Linearmodule und Lineartische 2.0

Daten zur mechanischen Auslegung, Daten zur Auslegung der elektrischen Antriebstechnik, Kontakt

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG - Geschäftsbereich Lineartechnik

 
SOFTWARE | 2009-02 | DEUTSCH

MekoView (1.10)

Anzeigesoftware zum grafischen Auswerten mit MekoEds (Inbetriebnahme-und Diagnosesoftware) erstellter Datenaufzeichnungen (Systemvoraussetzungen wie MekoEds).

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
SOFTWARE | 2009-02 | DEUTSCH

Inbetriebnahme- und Diagnosesoftware für MEKO und SRM (3.2)

Inbetriebnahme und Diagnose des Mess-Systems (Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 95/98/ME, NT 4.x, 2000 oder XP).

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
 
[|
|
|
|
|
|
]