Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
Baumaschinen

Publikationen

RSS
Medienkategorie
Sprache
Suchbegriff    Bitte geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein (Leerzeichen = "Und-Verknüpfung"). Suchbegriffe mit einem Bindestrich sind in Anführungszeichen zu setzen (z.B. "E-Business")
Wenn Sie die korrekte Schreibweise eines Begriffes nicht kennen oder nach Wortfamilien suchen möchten, helfen sogenannte Wildcards (*) als Platzhalter für Silben oder Buchstaben. Wildcards können an beliebiger Stelle gesetzt werden (z.B. Linear*, Rillen*lager), nicht aber an den Wortanfang.
Ansicht
   
Bezugsmöglichkeit

Aktuelle Veröffentlichungen

 
 
 
 
BROSCHÜRE | 2006-11 | PLB | 006800009-0000 | DEUTSCH

Kompetenz für Lagerungen in Baumaschinen

Tiefenrüttler, Aufsatzrüttler, Vertikalbrecher – moderne Vibrationsmaschinen sind aus dem Baugewerbe nicht mehr wegzudenken. Die Lagerungen in diesen Maschinen müssen bei kleinstem Bauraum hohe Stoßbelastungen und radiale Beschleunigungen sicher aufnehmen. Hohe Grenzdrehzahlen sind gefordert. Nicht fluchtende Lagerstellen und Wellendurchbiegungen belasten die Lager zusätzlich. Hinzu kommen schwierige Umgebungsbedingungen ...

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
INA Metall-Polymer-Verbundgleitlager Langlebig – Reibungsarm – Wirtschaftlich
BROSCHÜRE | 2011-12 | PGL | DEUTSCH

INA Metall-Polymer-Verbundgleitlager

Langlebig – Reibungsarm – Wirtschaftlich

Die neuen Metall-Polymer-Verbundgleitlager von INA ermöglichen wirtschaftliche Lösungen in vielen Industrie- und Automotive- Anwendungen. Bei schwenkenden Bewegungen sind sie besonders leistungsfähig und erreichen eine vielfach höhere Lebensdauer als Lager mit herkömmlichen Materialien. Zudem sind alle neuen Gleitlager bleifrei und damit umweltfreundlich.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
RFB 14: Seilscheibenlager SL04 im Liebherr Raupenkran LR 11350
DATENBLATT | 2010-11 | RFB 14 | 036892262-0000 | DEUTSCH

Seilscheibenlager SL04 im Liebherr Raupenkran LR 11350

Die Schaeffler Gruppe Industrie liefert für jeden Liebherr Raupenkran mehr als 100 Zylinderrollenlager der Baureihe SL04, die zur Lagerung der Seilscheiben eingesetzt werden.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
SONDERDRUCK | 2009-04 | SSD 12 | 036818720-0000 | DEUTSCH

Wartungsfreie Hochleistungsgleitlager in Baumaschinen

Komplett wartungsfrei

Ob Baggerarme, Knickpendelgelenke, Radaufhängungen, in den meisten Lagerstellen von Baumaschinen kommt es zu Schwenkbewegungen bei gleichzeitig auftretenden hohen Lasten.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
DRUCKSCHRIFT | 2007-03 | WL_43184 | DEUTSCH

Axial-Pendelrollenlager E1

Mehr Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit durch X-life

Mehr Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit FAG-Axial-Pendelrollenlager der Ausführung E haben sich bewährt, wo sehr hohe Axiallasten auftreten und Wellenbiegungen und/oder Fluchtungsfehler der Lagersitze auszugleichen sind.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

 
DRUCKSCHRIFT | 2003-03 | WL 00 200/5 DA | DEUTSCH

Die Gestaltung von Wälzlagerungen: Teil 6 von 8

Konstruktionsbeispiele aus dem Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau

Baumaschinen, Rohstoffaufbereitung, Hütten- und Walzwerkseinrichtungen, Landmaschinen, Nahrungs- und Genußmittelindustrie.

Herausgeber: Schaeffler Technologies AG & Co. KG