Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
 
KONTAKT
Brücken

Zugbrücken

 

Ziegelgrabenbrücke

Die Ziegelgrabenbrücke ist eine Zugbrücke und 133 Meter lang. Sie besteht aus drei Teilen: Zwei feste Brücken mit jeweils 52 Metern Stützweite und dem klappbaren Mittelteil mit einer Stützweite von 29 Metern. Die Stahlkonstruktion des Mittelteils mit einer Masse von 370 Tonnen wird täglich zu festgelegten Zeiten für den Straßen- und Schienenverkehr gesperrt.

 
 
damals

Von 1937 bis zum Umbau in den 1990er Jahren öffnete sich diese Brücke mit Pendelrollenlagern der Produktmarke FAG.

 
 
und heute

Belastungen und Forderung nach Wartungsfreiheit wurden allerdings beim Umbau in den 1990er Jahren in allen Drehpunkten (Klappe, Waagebalken, Zugstangen) ELGOGLIDE®-beschichtete Gelenklager verbaut.