Schaeffler Technologies AG & Co. KG · Deutschland

 
 
 
 
KONTAKT
PUBLIKATIONEN
 

Broschüre | 2011-12
INA Metall-Polymer-Verbundgleitlager (PGL)
Langlebig – Reibungsarm – Wirtschaftlich

 
 

Technische Produktinformation | 2010-08
Gleitlager mit ELGOTEX® (TPI 194)
wartungsfrei – verschleißfest

 
 

Katalog | 2011-07
Gelenklager, Gleitbuchsen, Gelenkköpfe (238)

 
Produktspektrum

INA-Gleitlager

Metall-Polymer-Verbundgleitlager

Metall-Polymer-Verbundgleitlager

  • z.B. in Spurstangen von Schlepperachsen, Hebelsystemen, Türscharnieren, Lenkbolzen von Ernteselbstfahrmaschinen
  • verschleißarm
  • konstant niedrige Reibwerte über die gesamte Laufzeit
  • wartungsarm oder wartungsfrei
  • wirtschaftliche Alternative für Anwendungen mit kleinstem Bauraum und vergleichsweise hoher Gleitgeschwindigkeit
 
Wickelbuchsen mit ELGOTEX®

Wickelbuchsen mit ELGOTEX®

  • äußerst robust und wartungsfrei
  • für höhere statische Belastungen geeignet
  • leichter als ähnlich einsetzbare Bronzebuchsen
  • sehr gutes Dämpfungsverhalten
  • geringer Verschleiß bei gleichbleibendem Reibwert (Trockenschmierung)
  • unempfindlich gegen Stöße und Kantenpressung
  • mit integrierter Dichtung lieferbar
  • kurze Lieferzeiten
  • einfache Anpassung an vorhandene Bauräume
 
Hochleistungsgleitbuchsen mit ELGOGLIDE®

Hochleistungsgleitbuchsen mit ELGOGLIDE®

  • wartungsfrei
  • massiv oder gerollt
  • höchste Tragfähigkeit auf kleinem Bauraum
  • mit integrierter Dichtung lieferbar
  • Trockenschmierung
  • Stahlstützkörper mit zusätzlicher Beschichtung gegen Korrosion lieferbar
  • gutes Dämpfungsverhalten